Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller

Objectifs à Distance Focale Fixe Série SWIR

25mm Focal Length

25mm Focal Length 50mm SWIR Fixed Focal Length Lens 100mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens #83-151
×
  • Objectif pour capteurs 4/3" de monture C, M42 ou de monture F
  • Capteurs jusqu’à 3 mégapixels, taille de pixel de 10 µm
  • Conçus et optimisés pour les capteurs SWIR InGaAs (900 nm à 1700 nm)
  • Distances focales de 25 mm à 100 mm

Les Objectifs d’Imagerie à Distance Focale Série SWIR  TECHSPEC® sont des objectifs compacts et légers conçus pour les applications dans les spectres Infrarouges à Onde Courte (SWIR), sur une gamme s'étendant de 0,9 à 1,7 μm. Ces objectifs présentent des conceptions optiques, des types de verre et des traitements antireflet optimisés pour le SWIR de 0,8 à 1,8 μm. Conçus pour un débit élevé et une performance supérieure, les objectifs de la Série SWIR sont des objectifs commerciaux prêts à utiliser possédant de faibles f/# et couvrant de grands capteurs de 25 mm. Les Objectifs à Distance Focale Fixe de Série SWIR TECHSPEC® sont parfaits pour toute une gamme d’applications, notamment l’inspection, le tri et le contrôle qualité. Des distances focales allant de 25 à 100 mm sont disponibles à l'achat. 

Informations Techniques

Dimensions
N° de stock (Distance Focale, Monture) A B C D Filetage du Filtre
#83-160 (25 mm, Monture C) 40 mm 63,5 mm 40 mm 7,62 mm M34 x 0,5
#83-165 (50 mm, Monture C) 56 mm 112 mm 55 mm 0 mm M43 x 0,75
#83-166 (50 mm, Monture F) 56 mm 103 mm 55 mm 28 mm M43 x 0,75
#83-167 (50 mm, M42 x 1,0) 56 mm 124 mm 55 mm 0 mm M43 x 0,75
#83-170 (100 mm, Monture C) 84 mm 180,1 mm 84 mm 0 mm M72 x 0,75
#83-171 (100 mm, Monture F) 84 mm 151,1 mm 84 mm 0 mm M72 x 0,75
#83-172 (100 mm, M42 x 1,0) 84 mm 191,8 mm 84 mm 0 mm M72 x 0,75
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer